配套产品
配套产品
型号: 33 50 C80 0276 030
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 C80 0276 030
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 7/0
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 7
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły
    Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym.
    Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
    Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki).
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    Ołów
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 980 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140334809
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600