配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
19
型号: 09 12 008 5101
Han Q8/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
Han Q8/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 12 008 5101
Han Q8/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
19
产品详情
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Q
  • Identificación 8/0
Versión
  • Método de terminación Push-In
  • Tipo Hembra
  • Tamaño Han-Compact®
  • Número de contactos 8
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140285828
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522