配套产品
配套产品
型号: 33 50 656 6250 003
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.3m
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 50 656 6250 003
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han® S
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    Розетка Угловой
    Черный
  • Соединитель 2
    Розетка Угловой
    Красный
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Маслостойкий
    Высокая стойкость к воздействию топлива
    Стойкость к воздействию озона
    Устойчивость к атмосферным воздействиям
Версия
  • Длина кабеля 0,3 m
  • Количество жил 1
  • Структура ядра 16 mm²
  • Подробные данные
    Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
    Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
    Защита от поражения электрическим током при монтаже, а также от случайного прикосновения, должна быть обеспечена соответствующими мерами с привлечением специалистов-электриков и прошедших инструктаж сотрудников).
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 98 A
  • Номинальное напряжение 1.500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Предельная температура
    -50 ... +120 °C стационарный
    -40 ... +90 °C перемещен
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP40 присоединенное состояние
    IP20 в сочленённом состоянии (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Диаметр кабеля 8,4 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) Полиолефиновый сополимер
  • Цвет (кабель) Черный
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85446010
  • GTIN 5713140796379
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较