配套产品
配套产品 新
型号: 09 93 000 8161
Han® S 120 MC screw-in M6
Han® S 120 MC screw-in M6

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉式插针
M6公头
额定电流: ≤120 A
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 93 000 8161
Han® S 120 MC screw-in M6
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 120
  • 插针类型 螺钉式插针
  • 插针端子介绍 M6公头
版本
  • 接线方式 螺栓接线
技术参数
  • 额定电流 ≤ 120 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 22.88 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140188723
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较