登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Seri
Han
®
S
...
Han
®
S 200
Kablo takımları
33 50 686 9245 005
型号: 33 50 686 9245 005
Han S 200 CA-c-b/r 50mm² 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9245 005
Han S 200 CA-c-b/r 50mm² 0,5m
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
Type of cable
BETAtrans 4 GKW-ENX 50mm²
Connector 1
Han® S-HA (16mm)-black
Connector 2
Han® S-HA (16mm)-red
Tanımlama
Kategori
系统布线
Seri
Han
®
S
Eleman
电缆组装
Teknik özellikler
两端预接
Konnektör 1
母头 弯式
黑色
Konnektör 2
母头 弯式
红色
Kablo tipi
铜质电缆 (圆型)
Kablonun açıklaması
防油
高耐燃性
耐臭氧
耐候性
Sürüm
Kablo uzunluğu
0.5 m
Damar sayısı
1
Damar yapısı
50 mm²
Ayrıntılar
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Teknik özellikler
Nominal akım
200 A
Çalışma Gerilimi
1,500 V
Nominal darbe gerilimi
8 kV
Kirlilik derecesi
2
Yalıtım direnci
>10
8
Ω
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +120 °C 未移动
-40 ... +90 °C 已移动
Tekrar kilitleme sayısı
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP40 插配状态
IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
Kablo Çapı
13.7 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
聚烯烃共聚物
Renk (kablo)
黑色
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
Özellikler ve onaylar
Özellikler
EN 50264-3-1
EN 60811-403 耐臭氧
EN 60811-504 耐高低温
EN 60811-404 耐油
EN 60811-404 高耐燃性
EN 60811-404 耐酸
EN 60811-404 耐碱性
DIN 51900 低火灾负荷
ISO 4589-2 极限氧指数 (LOI)
EN 50618 耐UV
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
ISO 6722-1
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
400 g
Menşei ülkesi
罗马尼亚
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140262348
eCl@ss
27060327 组装好的电源线
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found