Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Accessories
8
Parça numarası: 97 00 000 4976
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Black
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Black

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Seyyar gövde
Açılı
Tekli kilitleme kolu
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Poliamid (PA)
RAL 9005 (jet siyah)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 97 00 000 4976
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Black
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Accessories
8
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri Han® S
  • Tanımlama Han® S 450 Plus
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Kontak sayısı 1
  • Kodlama C1 (front)
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Enerji Depolama Sistemleri
  • Ayrıntılar Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 120 mm²
  • İletken kesiti (kcmil) 250 kcmil
  • Nominal akım ‌ 400 A
  • Çalışma Gerilimi 2.000 V
  • Nominal darbe gerilimi 15 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >109 Ω @ 2500 V DC
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıkma torku ‌5 Nm Kablo rakoru
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Tekrar kilitleme sayısı ≤ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67 / IP69K birleştirme durumu
    IP67 birleştirilmemiş durum & kapak kapalı
  • Kablo Çapı 20,4 ... 21,6 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Copper
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Poliamid (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 215,3 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • eCl@ss 27.440.202,00
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın