myHARTING Login
Konfigüratörleri
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Combinables
5
饰品
8
veri yok
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Hoods / Housings
97 00 000 2080
Parça numarası: 97 00 000 2080
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Seyyar gövde
Açılı
Tekli kilitleme kolu
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Poliamid (PA)
RAL 2003 (pastel turuncu)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 97 00 000 2080
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Combinables
5
饰品
8
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Identification
Category
Hoods / Housings
Series
Han® S
Identification
Han
®
S 450 Plus
Type of hood/housing
Hood
Description of hood/housing
Angled
Version
Termination method
Crimp termination
Number of contacts
1
Coding
C2 (front)
Locking type
Single locking lever
Field of application
Energy Storage Systems
Details
Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Technical characteristics
Conductor cross-section
95 mm²
Conductor cross-section
AWG 3/0
Rated current
350 A
Rated voltage
2,000 V
Rated impulse voltage
15 kV
Pollution degree
3
Overvoltage category
III
Insulation resistance
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Contact resistance
≤ 0.3 mΩ
Tightening torque
5 Nm Cable gland
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
For use as a connector according to IEC 61984.
Number of relockings
≤ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP67 / IP69K mated condition
IP67 unmated condition & cover closed
Cable diameter
17.4 ... 18.6 mm
Material properties
Material (contacts)
Copper
Surface (contacts)
Silver plated
Material (hood/housing)
Polyamide (PA)
Colour (hood/housing)
RAL 2003 (pastel orange)
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61373 Category 1 Class B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
205 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85366990
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Çekçe)
PDF (Danca)
PDF (İngilizce)
PDF (Almanca)
PDF (İspanyolca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Japonca)
PDF (Korece)
PDF (Türkçe)
PDF (İsveççe)
PDF (Lehçe)
PDF (Fransızca)
PDF (Hollandaca)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Mühendislik verisi
3D CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
STEP
JT
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm CAD araçları için nötr 3D CAD verileri, CAx mühendislik süreçlerinde HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için kullanalabilir.
Talimatlar
Montaj talimatları
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Montaj ve kullanım hakkında özel bilgiler
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
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın