登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
Han
®
S
...
Han
®
S 450 Plus
Hoods / Housings
97 00 000 2089
型号: 97 00 000 2089
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_RC1_Red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 97 00 000 2089
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_RC1_Red
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
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Seria
Han® S
Identificare
Han
®
S 450 Plus
Tip carcasă/priză
Bulkhead mounted housing
Descriere carcasă/priză
incl. male contact with busbar termination
M8
Versiune
Metoda de terminaţie
Busbar contact
Număr de contacte
1
Codificare
C1 (front)
RC1 (rear)
Tip blocare
Single locking lever
Domeniu de utilizare
Energy Storage Systems
Caracteristici tehnice
Tensiune nominală
2,000 V
Tensiune de impuls nominală
15 kV
Grad de poluare
3
Categoria de supratensiune
III
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 0.3 mΩ
Moment de strângere
5 Nm
Dimensiune cheie
34
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
For use as a connector according to IEC 61984.
Număr de reblocări
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP67 / IP69K mated condition
IP67 unmated condition & cover closed
Proprietăţi material
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Silver plated
Material (carcasă/priză)
Polyamide (PA)
Culoare (carcasă/priză)
RAL 3001 (signal red)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Octamethylcyclotetrasiloxane
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61373 Category 1 Class B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
185 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors