登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
1
Zubehör
1
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Baureihen
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Gehäuse
97 00 000 5627
型号: 97 00 000 5627
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_RC1_Red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 97 00 000 5627
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_RC1_Red
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
1
Zubehör
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
Han® S
Bezeichnung
Han
®
S 450 Plus
Gehäuseart
Anbaugehäuse
Gehäusebeschreibung
inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss
M8
Ausführung
Anschlussart
Stromschienenkontakt
Kontaktanzahl
1
Kodierung
C5 (front)
RC1 (rear)
Verriegelungsart
Längsbügel
Anwendungsgebiet
Energiespeichersysteme
Technische Kennwerte
Bemessungsspannung
2.000 V
Bemessungsstoßspannung
15 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Isolationswiderstand
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Durchgangswiderstand
≤ 0.3 mΩ
Anzugsdrehmoment
1.4 ... 1.6 Nm
5 ... 5.5 Nm 插针
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Anzahl der Wiederverriegelungen
≤ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP67 / IP69K im gesteckten Zustand
IP67 im ungesteckten Zustand & geschlossener Kappe
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Copper
Kontaktoberfläche
镀银
Werkstoff Gehäuse
聚酰胺 (PA)
Farbe Gehäuse
RAL 3001(信号红)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
185 g
Ursprungsland
China
GTIN
5713141157476
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder