配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
1
型号: 97 00 000 2733
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括 M10 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2733
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie Han® S
  • Identifiering Han® S 450 Plus
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus inkl. kontaktstift med M10 bultförbindning
Version
  • Förbindningsmetod Skruvterminering
  • Antal kontakter 1
  • Kodning
    C3 (front)
    RC2 (rear)
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Energilagringssystem
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning 2.000 V
  • Nominell impulsspänning 15 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω @ 2500 V DC
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Åtdragningsmoment
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    7,5 ... ‌8 Nm Kontakter
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar ≤ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP67 / IP69K hopkopplat tillstånd
    IP67 okopplat tillstånd och kåpan stängd
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Copper
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamid (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61373 Kategori 1 klass B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 160,5 g
  • Ursprungsland Kina
  • GTIN 5713141118071
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较