配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2068
Han S 450+_CC_RS_20.4-21.6mm
Han S 450+_CC_RS_20.4-21.6mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
减少密封插芯
夹持范围: 20.4 ... 21.6 mm
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2068
Han S 450+_CC_RS_20.4-21.6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® S
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Han® S 450 Plus
  • Aksesuar tipi Azaltma contası parçası
Teknik özellikler
  • Kelepçeleme aralığı 20,4 ... 21,6 mm
Malzeme özellikleri
  • Renk (aksesuarlar) RAL 9005 (jet siyah)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 5,75 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较