Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 97 00 000 2115
Han S 450+_CC_RS_22.0-22.8mm
Han S 450+_CC_RS_22.0-22.8mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
减少密封插芯
夹持范围: 22 ... 22.8 mm
RAL 9005(乌黑)
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 2115
Han S 450+_CC_RS_22.0-22.8mm
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® S
  • 上壳/底座介绍 Han® S 450 Plus
  • 附件种类 减少密封插芯
技术参数
  • 夹持范围 22 ... 22.8 mm
材料特性
  • 颜色(附件) RAL 9005(乌黑)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 43 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27140807 附加组件 电缆接头
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați