配套产品
配套产品
Combinables
8
饰品
1
型号: 09 11 000 7112
Han TC100 M-contact 16mm² protected
Han TC100 M-contact 16mm² protected

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
公头
铜合金, 聚酰胺 (PA)
镀银
导体截面积: 16 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7112
Han TC100 M-contact 16mm² protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie TC 100
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
  • Details Contactbeveiliging IPXXB in combinatie met de module 09140013035
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 16 mm²
  • Nominale stroom ≤ 100 A
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Striplengte 19 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten)
    铜合金
    聚酰胺 (PA)
  • Oppervlak (contacten) 镀银
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 15,672 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较