配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
1
型号: 09 11 000 7113
Han TC100 M-contact 25mm² protected
Han TC100 M-contact 25mm² protected

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
公头
铜合金, 聚酰胺 (PA)
镀银
导体截面积: 25 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7113
Han TC100 M-contact 25mm² protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe TC 100
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
  • Hinweise Berührungsschutz IPXXB in Kombination mit dem Modul 09140013035
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 25 mm²
  • Bemessungsstrom ≤ 100 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Abisolierlänge 19 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte
    Kupferlegierung
    Polyamid (PA)
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 16,308 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较