配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
型号: 97 00 000 2973
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_50mm2_Au_prot.
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_50mm2_Au_prot.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Crimp contact
With protective insert
Rated current: ≤200 A
Male
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 50 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2973
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_50mm2_Au_prot.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 TC 200
  • 접점 유형 압착 단자
  • 접점 설명 보호용 인서트 포함
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 50 mm²
  • 정격 전류 ≤ 200 A
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 탈피 길이 22.5 mm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 10,000
  • 접속 사이클 관련 주의사항 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
  • 진동 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
  • 쇼크 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 금도금 HMC
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85359000
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较