登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
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
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Kontaklar
Elektriksel
97 00 000 3011
型号: 97 00 000 3011
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_120mm2_Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 3011
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_120mm2_Au
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
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
TC 300
Kontak tipi
Krimp kontağı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Dişi
Üretim süreci
Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
120 mm²
Nominal akım
≤ 300 A
Kontak direnci
≤ 0,3 mΩ
Sıyırma uzunluğu
22,5 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 10.000
Eşleşme döngüleri ile ilgili not
Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
Titreşim direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Darbe direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
HMC altın kaplı
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
2
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85359000
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522