登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kontakter
Elektrisk
97 00 000 3018
型号: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8, 长版
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
注释
比较
型号: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
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
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
TC 300
Type af kontakt
Skruekontakt
Beskrivelse af kontakten
M8 Lang version
Version
Termineringsmetode
Skrueterminering
Køn
Hun
Fremstillingsproces
Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
≤ 300 A
Kontaktmodstand
≤ 0,3 mΩ
Tilspændingsmoment
10 Nm
Størrelse på skruenøgle
14
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 10.000
Bemærkning om koblingscyklus
Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
Modstandsdygtighed over for vibrationer
Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Modstandsdygtighed over for stød
Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
HMC forgyldt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
2
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85359000
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522