登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Contacts
Électrique
97 00 000 3015
型号: 97 00 000 3015
Han TC300_CT_HMC_M_SCT_Au_prot._long
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Contact à vis
M8, Avec insert de protection
Intensité nominale: ≤300 A
Mâle
Alliage de cuivre
HMC plaqué or
Section de fil du conducteur: 70 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 3015
Han TC300_CT_HMC_M_SCT_Au_prot._long
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
Identification
Catégorie
Contacts
Série
TC 300
Type de contact
Contact à vis
Description du contact
M8 Avec insert de protection
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à vis
Genre
Mâle
Processus de fabrication
Contacts décolletés
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
70 mm²
Intensité nominale
≤ 300 A
Résistance de contact
≤ 0,3 mΩ
Couple de serrage
10 Nm
Taille de clé
14
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 10.000
Avis sur les cycles de connexion
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
Résistance aux vibrations
Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Résistance aux chocs
Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
HMC plaqué or
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85359000
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_BR)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Allemand)
PDF (Danois)
PDF (Tchèque)
PDF (Espagnol)
PDF (Anglais)
PDF (Français)
PDF (Japonais)
PDF (Coréen)
PDF (Italien)
PDF (Néerlandais)
PDF (Polonais)
PDF (Chinois trad.)
PDF (Suédois)
PDF (Turc)
PDF (Chinois (simplifié))