矩形连接器
...
插针
电气
97 00 000 2830
型号: 97 00 000 2830
Han TC400_CT_SMC_F_SCT_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M10
额定电流: ≤400 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 97 00 000 2830
Han TC400_CT_SMC_F_SCT_Ag
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
插针
系列
TC 400
插针类型
螺栓插针
插针端子介绍
M10
版本
接线方式
螺栓接线
公母类型
母头
制造过程
车削针
详细资料
只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
额定电流
≤ 400 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
190.25 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85359000
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触