配套产品
配套产品
Steckpartner
13
Werkzeuge
6
Zubehör
1
型号: 09 11 000 6231 XL
Han TC70 Buchsenkontakt 10mm² 150VPE
Han TC70 Buchsenkontakt 10mm² 150VPE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6231 XL
Han TC70 Buchsenkontakt 10mm² 150VPE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
13
Werkzeuge
6
Zubehör
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe TC 70
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 10 mm²
  • Bemessungsstrom ≤ 70 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,5 mΩ
  • Abisolierlänge 15,5 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Vibrationsbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
  • Schockbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 150
  • Nettogewicht 7,38 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140937390
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较