配套产品
配套产品
Combinables
13
Tools
1
Accessories
1
型号: 09 11 000 6237
Han TC70 female contact 4mm²
Han TC70 female contact 4mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6237
Han TC70 female contact 4mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Tools
1
饰品
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie TC 70
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 4 mm²
  • Corrente d'esercizio ≤ 70 A
  • Resistenza di contatto ≤ 0,5 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 15 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Resistenza alle vibrazioni Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
  • Resistenza agli urti Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 7,14 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85359000
  • GTIN 5713140937338
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较