23
饰品
6
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 35 221 0501
型号: 09 35 221 0501
Han PushPull RJ45 Genderchanger
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接口
符合 AIDA
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm² 绞线 0.26 ... 0.32 mm² 实心
铝
注释
比较
型号: 09 35 221 0501
Han PushPull RJ45 Genderchanger
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
饰品
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
Han® PushPull (V14)
RJ45
原件
Gender changer
规格
AIDA compliant
特点
Intuitive locking mechanism
Suitable for all PoE versions
版本
屏蔽
Fully shielded, 360° shielding contact
固定
Wall mountable with 4 screws type M5
锁定类型
PushPull
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.22 ... 0.32 mm² Stranded
0.26 ... 0.32 mm² Solid
额定电流
1.75 A
额定电压
50 V
传输特性
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65 mated condition
IP67 mated condition
材料特性
表面(插针)
Au over Ni Mating side
材料 (上壳/底座)
Aluminium
表面(上壳/底座)
Anodised
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 60603-7 Mating face
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
PROFINET
Yes
商业数据
包装尺寸
1
净重
124.25 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140053984
eCl@ss
27440190 Industry connector (unspecified)
ETIM
EC001264
UNSPSC 24.0
39121409
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling