配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
12
型号: 11 05 000 5203
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.75mm2_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.75mm2_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 11 05 000 5203
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_0.75mm2_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
12
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat Han-Yellock®
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Anya
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,75 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 18
  • Névleges áramerősség ≤ 20 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 2 mΩ
  • Blankolási hossz 6,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Latvia
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较