Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Tools
10
Cikkszám: 11 05 000 5207
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_3mm2_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_3mm2_Ag

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Névleges áramerősség: ≤20 A
Anya
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 3 mm²
AWG 12
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 11 05 000 5207
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_3mm2_Ag
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Tools
10
Termékleírás
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han-Yellock®
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 3 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 12
  • 额定电流 ≤ 20 A
  • 接触电阻 ≤ 2 mΩ
  • 剥线长度 6.5 mm
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás