16
Tools
12
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Yellock®
11 05 000 5103
型号: 11 05 000 5103
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.75mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 11 05 000 5103
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.75mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
Han-Yellock®
Type contact
Krimpcontact
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,75 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 18
Nominale stroom
≤ 20 A
Contactweerstand
≤ 2 mΩ
Striplengte
6,5 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
0,001 kg
Land van herkomst
Duitsland
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522