Han
®
1A
33 50 150 0304 020
型号: 33 50 150 0304 020
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 150 0304 020
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Tronic LiYY 12x0,34qmm Helu 18065
连接器1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
D SUB FE turned contact_AWG 20-24_PL1
Han 1A-12-c-f latch
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Han
®
1A
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
Han
®
1A Hun
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Oliebestandig
Version
Kabellængde
2 m
Antal ledninger
12
Ledningsstruktur
12 x 0,34 mm²
Antal kontakter
12
Låsetype
Snap-in-låse
Detaljer
Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
6,5 A
Nominel spænding
50 V
Begrænsende temperatur
-30 ... +80 °C uberørt
-5 ... +80 °C flyttet
Koblingscyklusser
≥ 100
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
Kabeldiameter
7,8 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Grå
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
220 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140238091
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found