Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
17
Tools
3
Accessories
2
Part Number: 09 45 125 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p plastic
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p plastic

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores
Conector do cabo
Terminação de perfuração
Contatos: 8
Carcaça
Reto
Tamanho: 3 A
Material: Policarbonato (PC)
Grau de proteção: IP65, IP67
Notes
Compare
Part Number: 09 45 125 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p plastic
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
17
Tools
3
Accessories
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série RJ45
  • Linhas de carcaças/bases Han A®
  • Elemento Conector do cabo
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Descrição da carcaça/base Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de perfuração
  • Tamanho 3 A
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
  • Conteúdo da embalagem
    Inserto de conector
    Carcaças/Bases
    Prensa-cabo
    Instruções de montagem
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,08 ... 0,22 mm² Fio flexível
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 28 ... AWG 24 Fio flexível
  • Diâmetro externo do fio ≤1,05 mm
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento +5 ... +50 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diâmetro do cabo 5 ... 9 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Policarbonato (PC)
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 69,5 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140058897
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare