PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 244 0220 423
型号: 33 15 244 0220 423
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.022 m
注释
比较
型号: 33 15 244 0220 423
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
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
har-flex IDC fem w/st-rel 32pos PL1
连接器2
har-flex IDC fem w/st-rel 32pos PL1
标识
类别
系统布线
系列
har
-flex
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
har
-flex
®
母连接器
带有应力消除
连接器2
har
-flex
®
母连接器
带有应力消除
相似连接器方向
电缆类别
铜质电缆 扁平
版本
电缆长度
0.022 m
芯数
32
芯结构
32x AWG 30
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
商业数据
包装尺寸
1
净重
5.9 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140800908