登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
33 15 243 0500 122
型号: 33 15 243 0500 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm
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
Złącze 1
har-flex IDC fem w/st-rel 68pos PL1
Złącze 2
har-flex IDC fem w/st-rel 68pos PL1
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
har
-flex
®
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
har
-flex
®
Złącze żeńskie
Z odciążką
Złącze 2
har
-flex
®
Złącze żeńskie
Z odciążką
Inny kierunek złącza
Typ przewodu
Przewód miedziany (płaski)
Wersja
Długość kabla
0,5 m
Liczba rdzeni
68
Konstrukcja rdzenia
68x AWG 30
Charakterystyka techniczna
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
1,27 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Szary
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
41,8 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140150225
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 14