配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 57 211 0015 003
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, AC 版本
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0015 003
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    Han® 3 A メタル
    LC duplex
  • コネクタ 2
    Han® 3 A メタル
    LC duplex
  • ケーブルタイプ ハイブリッドケーブル (銅/FO)
  • ケーブルの説明
    シングルモード
    ACバージョン
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯線構造
    2x 9 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
技術的特性
  • ケーブル径 8.8 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(b) / 6(b)-II: アルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%以下 / 機械加工用途のアルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 498 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85447000
  • GTIN 5713140151598
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600