Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
1
Artikel nummer: 33 57 211 0105 002
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Hybridkabel (koppar/Fiberoptik)
Multimode, DC version
Kabellängd: 10 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 57 211 0105 002
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
1
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    Han® 3 A Fém
    LC duplex
  • 2. csatlakozó
    Han® 3 A Fém
    LC duplex
  • Kábeltípus Hibrid kábel (réz/optika)
  • A kábel leírása
    Multimódusú
    DC verzió
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Magfelépítés
    2x G50 / 125 µm
    3 x 2,5 mm²
Műszaki jellemzők
  • Kábel átmérője 12,6 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS kivételek
    6(b)/6(b)-II: Bly som ett legeringsämne i aluminium innehållande upp till 0,4 volymprocent blyvikt/bly som ett legeringsämne i aluminium för maskinbearbetning med en blyandel på upp till 0,4 volymprocent
    6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV státusz överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Innehåller ej
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Innehåller ej
  • REACH SVHC anyagok Ja
  • REACH SVHC anyagok Bly
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ja
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Bly
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 100 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140244436
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare