配套产品
配套产品
插芯
4
型号: 97 00 000 1515
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 1515
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
4
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器
  • 제품 시리즈 HARTING ICC
  • 후드/하우징 타입 后壳
  • 후드/하우징 설명
    集成电缆紧固件
    直式
    EMC版
버전
  • 규격 20
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌12 Nm 电缆紧固件
    ‌15 Nm 后壳
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 재잠금 횟수 ≥ 10
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP67
    IPX9
  • 클램핑 범위 13 ... 17 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 压铸锌
  • 표면 (후드/하우징) 镀镍
  • 재료 (실) TPE
  • 컬러 (마개)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 인도
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较