Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Érintkező vezetők
4
Numéro d‘article: 97 00 000 3423
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC_SM
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC_SM

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Coque arrière
Avec presse-étoupe intégré, Droit, Version CEM
Taille: 20
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Revêtement nickel
Matériau (joint): TPE
Degré de protection: IP67, IPX9
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 3423
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC_SM
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Érintkező vezetők
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série HARTING ICC
  • Type de capot/embase Coque arrière
  • Description du capot/de l'embase
    Avec presse-étoupe intégré
    Droit
    Version CEM
Version
  • Taille 20
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌12 Nm Presse-étoupe
    ‌15 Nm Coque arrière
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Nombre de reverrouillages ≥ 10
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Plage de serrage 9 ... 13 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
  • Matériau (joint) TPE
  • Couleur (joint) Rouge
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 104 g
  • Pays d'origine Inde
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713141173216
  • eCl@ss 27440224 Boîtier pour connecteurs circulaires
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer