配套产品
配套产品
Érintkező vezetők
4
型号: 19 59 120 4016
ICC20_H_BS_ST_M32
ICC20_H_BS_ST_M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
带集成 M32 螺纹, 直式
尺寸: 20
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4016
ICC20_H_BS_ST_M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat HARTING ICC
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Backshell
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    with integrated M32 thread
    Straight
Verzió
  • Méret 20
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M32
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌15 Nm Backshell
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Újrazárások száma ≥ 10
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP67
    IPX9
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 82.4 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140491113
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较