配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
24
Insertos
24
型号: 19 59 120 3010
ICC20_H_WMRF_BL
ICC20_H_WMRF_BL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 正面安装/背面安装
尺寸: 20
卡口锁紧
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): EPDM
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 3010
ICC20_H_WMRF_BL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
24
插芯
24
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
  • Descripción de carcasa/base
    Recto
    Montaje frontal/montaje trasero
Versión
  • Tamaño 20
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento mediante bayoneta
  • Detalles Pida la carcasa o la tuerca de fijación por separado.
Características técnicas
  • Par de apriete ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67
    IPX9
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Niquelado
  • Material (junta) EPDM
  • Color (junta) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 51,8 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140491137
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较