22
备件
1
上売/底座
178
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 33 024 2648
型号: 09 33 024 2648
Han 24ES Press - M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2648
Han 24ES Press - M
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
22
备件
1
上売/底座
178
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Inserts
系列
Han
®
ES Press
版本
接线方式
Cage-clamp termination
公母类型
Male
尺寸
24 B
针数
24
接地针
Yes
详细资料
Blue slide
for hoods/housings high construction only
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
额定电流
16 A
额定电压
500 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
600 V
额定电压符合CSA
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 3 mΩ
剥线长度
9 ... 11 mm
拧紧力矩
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.8 x 4.5
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
Polycarbonate (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032 (pebble grey)
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Silver plated
颜色(附件)
Blue
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Jóváhagyások
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
140 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140571907
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE