配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
型号: 09 12 006 2662
Han Q 4/2-M-AS-QL 2,5-6mm²
Han Q 4/2-M-AS-QL 2,5-6mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 2.5 ... 6 mm² 0.25 ... 1.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 2662
Han Q 4/2-M-AS-QL 2,5-6mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® Q
  • Identifikation 4/2
Version
  • Termineringsmetode Aksial skrueterminering
  • Køn Male
  • Størrelse Han-Compact®
  • Antal kontakter 6
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal effektkontakter 4
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Med Han-Quick Lock®-signalkontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    2,5 ... 6 mm²
    0,25 ... 1,5 mm² Signal
  • Nominel strøm (signal) 10 A
  • Nominel spænding (signal) 250 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 4 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Nominel strøm (effekt) 40 A
  • Nominel spænding leder-jord (effekt) 400 V
  • Nominel spænding leder-leder (effekt) 690 V
  • Nominel impulsspænding (effekt) 6 kV
  • Forureningsgrad (effekt) 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Kontaktmodstand, signalområde < 3 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌1,8 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 聚碳酸酯 (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 46,34 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140017283
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较