Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
64
Part number: 61 03 001 2014 160
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
With internal earth
Size: D-Sub 2
Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
1x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 61 03 001 2014 160
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
64
Product Details
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série D-Sub
  • Identificação InduCom
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base Com terra interno
Versão
  • Tamanho D-Sub 2
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x
  • Alívio de tensão Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo.
  • Tipo de trava Parafuso hexagonal com arruela cativa Fio 4-40 UNC
  • Conexão por terra Com bloco de aterramento interno
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌0,4 Nm Conexão por terra
    ‌0,4 Nm parafuso da tampa
    ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Material (parafuso) Aço, niquelado
  • Comprimento 36,4 mm
  • Largura 39,3 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 45,355 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140222502
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare