配套产品
配套产品
型号: 61 03 001 3110 010
InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3110 010
InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie D-Sub
  • Identifiering InduCom
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Skalchassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Utan intern jord
Version
  • Storlek D-Sub 1
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 2
  • Kabelingång 2x
  • Dragavlastning En extra InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen finns att få beroende på användningen av kabeln.
  • Låsningstyp Räfflad skruv Gänga M3
  • jordförbindning Utan intern jordningsblock
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
  • Detaljer Artikelnumret innefattar en dummyplugg
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,4 Nm Lockskruv
    ‌0,4 Nm Låsskruv
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Material (skruv) Förnicklat stål
  • Längd 46,7 mm
  • Bredd 31 mm
  • Höjd 14,8 mm
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 55 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140222724
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416