登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Data connectors
Fieldbus
66 63 009 5079
型号: 66 63 009 5079
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 5079
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Element
Businterface
Specificatie
MVB-/WTB-interface
Versie
Aansluitmethode
Kooiklemafsluiting
Geslacht
Mannelijk
Grootte
D-Sub 1
Aantal contacten
9
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
2
Kabelingang
2x
Vergrendelingstype
Zeskantschroef Draad M3
Pakketinhoud
Blinde plaat
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,08 ... 0,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Nominale spanning
< 50 V AC
< 75 V DC
Striplengte
5 ... 6 mm
Aanhaalkoppel
≤0,4 Nm Borgschroef
≤0,3 Nm Kapschroef
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Prestatieniveau
1
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP40
Testspanning U
r.m.s.
0,5 kV
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Lengte
61,7 mm
Breedte
31,6 mm
Hoogte
14,8 mm
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
82 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140216525
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found