光纤
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS SFP
      8
    • Ha-VIS eCon 2000
      16
    • Ha-VIS eCon 3000
      40
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      31
    • Full Gigabit Ethernet
      29
    • Gigabit Ethernet
      4
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      35
    • 48 V DC
      52
    • 54 V DC
      21
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 2
      3
    • 3
      2
    • 5
      9
    • 6
      11
    • 7
      23
    • 8
      4
    • 9
      2
    • 10
      2
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      55
    • -40 ... +85 °C
      8
    • ‌0 ... +55 °C
      1
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 illesztett feltétel
      56
64 products (of 64)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0