Ha-VIS eCon 4000
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 4000
      8
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      5
    • Gigabit Ethernet
      3
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      6
    • 48 V DC
      7
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 8
      8
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      8
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 hopkopplat tillstånd
      1
    • IP40 hopkopplat tillstånd
      4
    • IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
      3
8 products (of 8)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0