运输
子类别
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      14
    • Ha-VIS eCon 3000
      12
    • Ha-VIS eCon 4000
      8
    • Ha-VIS eCon 7000
      3
    • Ha-VIS eCon 9000
      1
    • Ha-VIS pCon 7000
      2
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • Full Gigabit Ethernet
      2
    • Gigabit Ethernet
      4
    • Hızlı Ethernet
      32
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      28
    • 48 V DC
      33
    • 54 V DC
      8
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 3
      2
    • 4
      2
    • 5
      7
    • 6
      6
    • 8
      20
    • 10
      1
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      28
    • ‌0 ... +55 °C
      12
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 birleştirme durumu
      1
    • IP30 birleştirme durumu
      27
    • IP40 birleştirme durumu
      4
    • IP65
      2
    • IP65 / IP67 birleştirme durumu
      3
    • IP65 birleştirme durumu
      3
    • IP67 birleştirme durumu
      3
40 products (of 40)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0