Han® B 用于工业连接器的标准上売/底座
  • 多种其他型号:用于精确的工业应用
  • 历经检验、由粉末涂层压铸铝制成的上壳/底座
  • IP65 / IP67
  • 锁扣:Han-Easy Lock®
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      715
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • Split Hood
      1
    • 上壳
      327
    • 不封底安装底座
      82
    • 底座凸缘
      1
    • 用于电机应用的底座
      11
    • 表面安装底座
      199
    • 面板安装底座
      25
    • 飞线底座
      69
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 中间单锁扣(上壳)
      44
    • 单锁扣
      300
    • 双锁扣
      284
    • 双锁扣(上壳)
      87
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP54
      3
    • IP65
      704
    • IP66
      251
    • IP67
      258
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      165
    • 16 B
      206
    • 24 B
      196
    • 32 B
      26
    • 48 B
      29
    • 6 B
      67
    • L32 B
      26
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M16
      2
    • 1x M20
      24
    • 1x M25
      67
    • 1x M32
      86
    • 1x M40
      56
    • 1x M50
      17
    • 1x M63
      1
    • 1x NPTF 1in
      9
    • 1x NPTF 3/4in
      9
    • 1x Pg 13.5
      5
    • 1x Pg 16
      18
    • 1x Pg 21
      68
    • 1x Pg 29
      68
    • 1x Pg 36
      10
    • 1x Pg 42
      5
    • 1x 集成
      3
    • 2x
      1
    • 2x M20
      12
    • 2x M25
      36
    • 2x M32
      23
    • 2x M40
      11
    • 2x Pg 13.5
      1
    • 2x Pg 16
      10
    • 2x Pg 21
      36
    • 2x Pg 29
      27
    • 2x Pg 36
      4
    • 2x Pg 42
      1
    • 3x
      1
    • 3x M25
      1
    • 3x M40
      1
    • 3x 集成
      1
    • 4x
      1
    • 4x 集成
      1
    • 5x M25
      1
715 products (of 715)
1/24
比较
0
排序方式
Filters
0