模块化框架
子类别
Filters
  • 附件种类
    Select a value Reset filter
    • スライド式フレーム
      2
    • ドッキングフレーム
      38
    • ヒンジフレーム
      18
    • ヒンジフレームプラス
      10
    • フレーム
      27
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      13
    • 16 B
      19
    • 16 HPR enlarged
      4
    • 24 B
      18
    • 24 HPR enlarged
      4
    • 34 HPR
      8
    • 6 B
      12
    • L32 B
      2
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      8
    • IP65 / IP67
      16
  • 导体截面积 (mm²)
    Select a value Reset filter
    • 0.5 ... 2.5 mm² PE(シグナル側)
      8
    • 1 ... 10 mm² PE(パワー側)
      8
    • 1 ... 2.5 mm² PE端子信号側
      10
    • 1 ... 2.5 mm² PE(シグナル側)
      1
    • 4 ... 10 mm² PE端子パワー側
      10
    • 4 ... 10 mm² PE(パワー側)
      1
    • 6 mm²
      1
    • フェルールの使用を推奨:導体断面積10 mm²、フェルール圧着工具09 99 000 0374のみ使用。
      8
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M25
      1
    • 1x M32
      3
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      42
95 products (of 95)
1/4
比较
0
排序方式
Filters
0