用于高电磁兼容性
Filters
  • Select a value Reset filter
    • 低结构
      48
    • 高结构
      87
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      7
    • 10 B
      61
    • 16 A
      6
    • 16 B
      58
    • 24 B
      53
    • 3 A
      31
    • 6 B
      48
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      157
    • 不封底安装底座
      50
    • 用于电机应用的底座
      2
    • 螺钉安装底座
      3
    • 表面安装底座
      23
    • 面板安装底座
      19
    • 飞线底座
      10
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 中间单锁扣(上壳)
      9
    • 单锁扣
      87
    • 单锁扣(上壳)
      5
    • 双锁扣
      83
    • 双锁扣(上壳)
      7
    • 螺钉锁扣
      73
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP44
      31
    • IP65
      160
    • IP65 带密封螺栓
      31
    • IP66
      138
    • IP67 带密封螺栓
      31
    • IP68
      36
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      36
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M16
      1
    • 1x M20
      27
    • 1x M25
      42
    • 1x M32
      41
    • 1x M40
      33
    • 1x M50
      1
    • 1x M63
      2
    • 1x Pg 11
      6
    • 1x Pg 16
      7
    • 1x Pg 21
      13
    • 1x Pg 29
      10
    • 1x Pg 36
      1
    • 1x 集成
      1
    • 2x M20
      5
    • 2x M25
      7
    • 2x M32
      8
    • 2x M40
      4
    • 2x Pg 16
      1
    • 3x M25
      1
264 products (of 264)
1/9
比较
0
排序方式
Filters
0