Filters
  • サイズ
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      10
    • Modular Twin
      9
  • フード/ハウジングのタイプ
    Select a value Reset filter
    • アングル型ハウジング
      2
    • キャリアフード
      6
    • パネルフィードスルーハウジング
      1
    • パネル取付けハウジング
      6
    • フード
      17
    • 中継用ハウジング
      4
  • ロックタイプ
    Select a value Reset filter
    • ねじロック
      1
    • シングルロックレバー
      21
    • スナップインラッチ
      10
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    Select a value Reset filter
    • IP20
      4
    • IP54
      4
    • IP65
      15
    • IP65 ロック状態
      13
  • ケーブルエントリー
    Select a value Reset filter
    • 1x
      4
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 1x 付属
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Select a value Reset filter
    • アルミダイカスト
      6
    • ガラス繊維入り強化
      4
    • ポリアミド (PA)
      4
    • ポリカーボネート (PC)
      10
    • 亜鉛ダイカスト
      16
37 products (of 37)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0