Han-Modular® Compact metal hoods/housings for one module
Filters
  • Размер
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      14
  • Тип кабельного кожуха/корпуса
    Select a value Reset filter
    • Bulkhead mounted housing
      3
    • Carrier hood
      3
    • Hood
      7
  • Тип блокировки
    Select a value Reset filter
    • Single locking lever
      13
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65 locked condition
      13
  • Кабельный ввод
    Select a value Reset filter
    • 1x M25
      5
    • 1x M32
      2
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Select a value Reset filter
    • Zinc die-cast
      13
14 products (of 14)
1/1
Compare
0
Сортировать:
Filters
0