Han-Modular® 模块化连接器
子类别
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      7
    • 16 B
      13
    • 16 HPR enlarged
      4
    • 24 B
      12
    • 24 HPR enlarged
      4
    • 34 HPR
      8
    • 6 B
      6
    • L32 B
      2
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      17
    • 不封底安装底座
      7
    • 中间壳
      6
    • 角形底座
      2
    • 面板安装底座
      1
    • 飞线底座
      3
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      21
    • 压入式连接
      9
    • 螺钉锁扣
      1
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      15
    • IP20 拔出状态
      1
    • IP30
      2
    • IP30 插配状态
      1
    • IP54
      5
    • IP65
      15
    • IP65 锁定状态
      13
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x
      3
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 1x 集成
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • D-Sub
      32
    • Han-Eco® Modular
      3
    • Han-Modular®
      353
    • Han-Quintax®
      2
    • Han-Quintax® 高密度
      2
    • Han® D Coax
      2
    • Han® E Coax
      2
    • RJ45
      1
549 products (of 549)
1/19
比较
0
排序方式
Filters
0