适用于工业用途的上壳/底座
  • 非常坚固,适用于工业应用
  • 适用于保护类别 II 的应用
Filters
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 13 ... 21 mm
      10
    • 16 ... 28 mm
      14
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      53
  • 重新锁定次数
    Select a value Reset filter
    • ≥ 500
      53
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      21
    • 不封底安装底座
      6
    • 表面安装底座
      16
    • 飞线底座
      10
  • 上壳/底座介绍
    Select a value Reset filter
    • 无锁扣
      1
    • 特殊类別
      1
    • 集成电缆紧固件
      24
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      14
    • 16 B
      12
    • 24 B
      11
    • 6 B
      16
53 products (of 53)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0